ZHCAF47 March 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCT8315A , MCT8316A , MCT8329A
预启动是电机运行阶段,在该阶段通过检测收到电机运行命令时的三相电压,来确定初始转速、位置和方向。
初始速度检测 (ISD) 模块用于标识电机的初始状态,可以通过将 ISD_EN 设置为 1b 来启用。如果电机处于滑行状态并且有足够的反电动势可供感测,则可以重新同步并驱动电机以直接设置基准。
可以通过将 ISD_EN 设置为 0b 来禁用 ISD。如果禁用了 ISD,则无论电机初始状态如何,MCx83xx 都不会执行初始速度检测,而如果在启动之前将其启用,则继续执行制动例程。
MCT83xx 预启动流程中的显著差异包括(但不限于):