ZHCAF45 March   2025 AWR2944 , IWR2944

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1定义、缩写、首字母缩略词
  5. 2简介
  6. 3器件架构概述
  7. 4AWR2944 器件中的主要功耗块
  8. 5基本的功耗优化策略
  9. 6适用于 AWR2944 器件的基于 SDK 的功耗优化方法
    1. 6.1 典型雷达测量周期
    2. 6.2 典型雷达测量周期内的功耗状态
    3. 6.3 毫米波演示中实现的功耗降低技术
  10. 7评估所需的设备:
  11. 8总结
  12. 9参考资料

简介

AWR294x 是一款单芯片毫米波传感器,由能够在 76GHz 至 81GHz 频段内工作的 FMCW 收发器、雷达数据处理元件和车载网络外围器件构成。TI 毫米波传感器能够在各种应用中实现高性能测量和目标检测,但有些设计要求功耗尽可能低。本应用手册将讨论适用于关注功耗问题的毫米波传感器的各种节能技术。本指南可协助用户实施各种优化以进行评估。此外,本文档还讨论了所涉及的利弊权衡。本文档中讨论的节能技术只能通过软件实现。