ZHCAF45
March 2025
AWR2944
,
IWR2944
1
摘要
商标
1
定义、缩写、首字母缩略词
2
简介
3
器件架构概述
4
AWR2944 器件中的主要功耗块
5
基本的功耗优化策略
6
适用于 AWR2944 器件的基于 SDK 的功耗优化方法
6.1
典型雷达测量周期
6.2
典型雷达测量周期内的功耗状态
6.3
毫米波演示中实现的功耗降低技术
7
评估所需的设备:
8
总结
9
参考资料
9
参考资料
德州仪器 (TI),
AWR2943/AWR2944 单芯片 76GHz 至 81GHz FMCW 雷达传感器
,数据表
德州仪器 (TI),
AWR294x 及 AWR2944LC 技术参考手册
德州仪器 (TI),
对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程
应用手册
德州仪器 (TI),
AWR2944EVM
,网页
德州仪器 (TI),
MMWAVE-MCUPLUS-SDK
,网页