ZHCAF45 March   2025 AWR2944 , IWR2944

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1定义、缩写、首字母缩略词
  5. 2简介
  6. 3器件架构概述
  7. 4AWR2944 器件中的主要功耗块
  8. 5基本的功耗优化策略
  9. 6适用于 AWR2944 器件的基于 SDK 的功耗优化方法
    1. 6.1 典型雷达测量周期
    2. 6.2 典型雷达测量周期内的功耗状态
    3. 6.3 毫米波演示中实现的功耗降低技术
  10. 7评估所需的设备:
  11. 8总结
  12. 9参考资料

基本的功耗优化策略

 基本功耗优化策略图 5-1 基本功耗优化策略

如上图所示,以下是可用于功耗优化的主要技术

  1. 时钟门控技术:时钟门控是一种用于数字电路的节能技术,可降低功耗。时钟门控的工作原理是在电路的某些部分未使用时禁用这些部分的时钟信号。该门控技术可进一步分为两种类型,分别为静态时钟门控和动态时钟门控。

    在静态时钟门控中,未使用模块、外设和块的时钟会被禁用。在动态时钟门控中,时钟的禁用或门控会在特定时间段内进行。在该时间段结束后,时钟可以恢复到之前的状态。


  2. 频率调整技术:频率调整是一种电源管理技术,可根据用例调整频率以节省电力。这种门控技术可进一步分为两种类型,分别为静态频率调整和动态频率调整。

    在静态频率调整中,特定块或模块的频率会根据用例降低。在动态频率调整中,可以在特定时间段内控制特定模块的频率,之后可将该频率恢复到之前的状态。


  3. 电源门控技术:在集成电路设计中,电源门控可用于关闭流向未使用电路块的电流,进而降低功耗。电源门控技术也可以分为两种类型,分别为静态电源门控和动态电源门控。

    在静态电源门控中,可根据用例切断未使用块或存储器中的电流。在动态电源门控中,可以在特定时间段内控制特定模块的电流供应。在该时间段后,可以恢复之前的状态。