ZHCAF45 March 2025 AWR2944 , IWR2944
AWR294x 的功耗可以通过一些技术来降低。这些降低功耗的技术可以通过对 MSS 和 DSP 进行适当编程来实现。这些技术专为在连续雷达测量周期或线性调频脉冲传输之间存在显著时间间隔的应用而设计。这些技术包括在适当的高性能和低功耗状态下对器件的数字内核、外设和射频或模拟电路进行静态编程,以及状态之间的动态转换。低功耗状态通常通过关闭偏置电流、电源或元件的时钟输入或显著降低时钟频率来实现。
在雷达传感器运行期间,确定进入低功耗运行的途径非常重要。机会窗口取决于模块以及所执行处理的性质。雷达周期内的机会包括线性调频脉冲间和帧间持续时间。