ZHCAF45 March   2025 AWR2944 , IWR2944

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1定义、缩写、首字母缩略词
  5. 2简介
  6. 3器件架构概述
  7. 4AWR2944 器件中的主要功耗块
  8. 5基本的功耗优化策略
  9. 6适用于 AWR2944 器件的基于 SDK 的功耗优化方法
    1. 6.1 典型雷达测量周期
    2. 6.2 典型雷达测量周期内的功耗状态
    3. 6.3 毫米波演示中实现的功耗降低技术
  10. 7评估所需的设备:
  11. 8总结
  12. 9参考资料

AWR2944 器件中的主要功耗块

AWR2944 器件是一款高度集成的单芯片雷达传感器,包含数个对高级信号处理和传输功能来说至关重要的主要功耗元件。

主要功耗元件如下:

  1. 发送器 (Tx) 和接收器 (Rx) 或雷达前端:这些块负责生成和处理雷达信号,会在高频运行时产生大额功耗。
  2. 数字信号处理子系统 (DSP SS):C66x DSP 内核可处理雷达信号处理所需的复杂计算。由于具有高处理能力,C66x DSP 成了主要功耗器件之一。
  3. 雷达硬件加速器 (HWA):该元件可加速快速傅里叶变换 (FFT)、对数幅度计算以及存储器压缩等操作,这些操作对于雷达信号处理来说至关重要。
  4. Arm® Cortex®-R5F 内核:该内核支持锁步操作,可用于控制和配置任务。该内核也会对总体功耗产生重大影响。
  5. 锁相环 (PLL):集成式 PLL 可用于频率合成,会对功耗产生影响,尤其是在信号传输期间。
  6. 模数转换器 (ADC):可使用多个 ADC 通道将模拟雷达信号转换为数字形式以便处理。这些转换器也会产生相当大的功耗。

了解这些元件有助于优化功耗并提高器件的整体效率。