ZHCAF45 March   2025 AWR2944 , IWR2944

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1定义、缩写、首字母缩略词
  5. 2简介
  6. 3器件架构概述
  7. 4AWR2944 器件中的主要功耗块
  8. 5基本的功耗优化策略
  9. 6适用于 AWR2944 器件的基于 SDK 的功耗优化方法
    1. 6.1 典型雷达测量周期
    2. 6.2 典型雷达测量周期内的功耗状态
    3. 6.3 毫米波演示中实现的功耗降低技术
  10. 7评估所需的设备:
  11. 8总结
  12. 9参考资料

典型雷达测量周期内的功耗状态

默认情况下,器件在上电时开始引导,根据用户提供的前端配置发出线性调频脉冲,并使所有子系统保持运行(即使这些子系统未使用)。在许多情况下,这种默认行为是可以接受的。然而,对于功耗敏感型应用,可以采取措施降低采集和帧间周期内的功耗。

 典型雷达运行期间的功耗状态图 6-2 典型雷达运行期间的功耗状态

功耗优化技术主要可分为两类。

  1. 活动模式优化:活动状态是指器件发出线性调频脉冲或处理线性调频脉冲数据时的状态。在此状态下,器件可以处于数据采集子状态(即通过发出线性调频脉冲收集数据时),也可以处于数据处理子状态(即一起处理数据采集子状态中记录的样本时)。在这种情况下,功耗优化技术主要关注采集周期,即传感器发出线性调频脉冲,然后进行采样和 1D-FFT 处理的时间。
  2. 空闲模式优化:当器件未主动发出线性调频脉冲或处理数据时,便会进入空闲状态。空闲状态有三种类型(线性调频脉冲间空闲、突发间空闲和帧间空闲)。线性调频脉冲间空闲和突发间空闲状态完全由器件固件处理。当器件在线性调频脉冲和突发之间循环时,器件将自动进入这些状态。相比之下,器件在帧之间进入的帧间空闲状态可以由用户配置和修改。在这种情况下,功耗优化技术主要关注帧间空闲状态。