图 3-1 显示了为 G9H AP 电源轨供电的电源树(使用 LP87565V-Q1、LP875230C-Q1、TPS6281120-Q1 和 TPS74501-Q1 器件)。
主要特性:
- 由前置稳压器提供 5V 电源。
- 器件上电后,微控制器可以将 SYS_CTRL0 引脚设置为高电平以启动启动序列。
- 启动由 LP87565V-Q1 和 LP875230C-Q1 序列发生器内部控制,分立式直流/直流由 PMIC GPIO 控制。
- 可使用 I2C 来读取状态寄存器和复位中断。
- PMIC 器件有专用的 I2C 地址,因此器件可以共享同一条 I2C 总线。
- TPS6281120-Q1 的 PG 信号充当 SoC 的 AP_RESET 信号。LP875230C-PG 和 TPS74501-Q1 PG 可以与此信号结合使用,以在这些电源轨中的任何一个出现故障时允许 SoC 复位。
图 3-2 显示了为 G9H 安全电源轨供电的 LP873248-Q1 的电源设计。
主要特性:
- 由前置稳压器提供 5V 电源
- 一个 SYS_PWR_ON 信号控制所有电源轨的启动和关断序列
- PGOOD 或 GPO 可用于 RESET 信号