ZHCAF25 March   2025 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 设计参数
  6. 电源设计
  7. 时序控制
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 关断
  8. 原理图
  9. 与 G9V/Q/X 的兼容性
  10. 软件驱动程序
  11. 推荐的外部元件
  12. 测量
  13. 10总结
  14. 11参考资料

推荐的外部元件

表 8-1 显示了推荐在此设计中与 LP87565V-Q1、LP875230C-Q1、LP873248-Q1、TPS6281120-Q1、TLV76733-Q1 和 TPS74501-Q1 一起使用的外部元件。物料清单还罗列了整个设计的尺寸,包括 PMIC 器件和外部元件。

表 8-1 物料清单
数量 供应商 器件型号 系统元件 W (mm) L (mm) 高 (mm) 单位面积(1) 总电路板面积(1)
2 TI LP875x-Q1 可配置的四相降压稳压器 4.00 4.50 0.90 27.50 55.00
8 Murata DFE252012PD-R47M LP875x 电感器 0.47µH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ 2.50 2.00 1.20 10.50 84.00
8 Murata GCM21BR71A106KE22 LP875x SMPS 输入电容器 10µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 54.00
16 Murata GCM21BD70J226ME35 LP875x SMPS 输出电容器 22µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 108.00
2 Murata GCM155R71C104KA55D LP875x 输入电容器 0.1µF,16V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 6.00
1 TI TPS74501-Q1 低压降稳压器 2.00 2.00 0.80 9.00 9.00
1 Murata GCM188R71C105KA64D 输入电容器 1µF 1.00 0.50 0.50 3.00 3.00
1 Murata GRT155C71A225KE13 输出电容器 2.2µF 1.00 0.50 0.50 3.00 3.00
1 TI TPS6281120-Q1 降压转换器 3.00 2.00 0.80 12.00 12.00
1 Murata DFE252012PD-R47M 电感器 0.47µH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ 2.50 2.00 1.20 10.50 10.50
1 Murata GCM21BD70J226ME35 输入电容器 22µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 6.75
2 Murata GCM21BD70J226ME35 输出电容器 22µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 13.50
1 Murata GRT155R71H472KE01 CSS 电容器 1.00 0.50 0.50 3.00 3.00
1 频率设置电阻器,10kΩ 1.00 0.50 0.50 3.00 3.00
1 Murata GCM21BR71A106KE22 输出电容器 10µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 6.75

1

TI

LP8732-Q1

可配置的 2 个降压稳压器和 2 个 LDO

5.00

5.00

1.00

36.00

36.00

2 Murata DFE252012PD-R47M LP8732 电感器 0.47 µH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ 2.50 2.00 1.20 10.50 21.00
2 Murata GCM21BR71A106KE22 LP8732 输入电容器 10µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 13.50
4 Murata GCM21BD70J226ME35 LP8732 输出电容器 22µF,10V,10% 2.00 1.25 1.25 6.75 27.00
2 Murata GRT155C71A225KE13 LP8732 输入电容器 2.2µF,6.3V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 6.00
2 Murata GCM155C71A105KE38 LP8732 输出电容器 1µF,16V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 6.00
3 Murata GCM155R71C104KA55D LP8732 输入电容器 0.1µF,16V,10% 1.00 0.50 0.50 3.00 9.00
总计 496.00mm2
用 0.3 布线因子计算出的布线面积 212.57mm2
总面积 708.57mm2
假设每个元件周围有 1mm 的禁止距离,并乘以元件数