ZHCAF25 March 2025 LP87523-Q1 , LP87565-Q1
该电源设计还与 Semidrive G9V、G9Q 和 G9X 兼容。这些平台之间的区别在于物理层 (PHY) 的数量。由于电源设计在不同平台之间实现了引脚对引脚兼容,因此可利用同一个 IC 来减少重新设计的工作量。
这两款 MCU 的 RTC 和安全电源是相同的,因此电源设计一节中所示的 G9H 的相同电源树可重复用于为 G9V/G9Q/G9X 供电的 G9 系列。