ZHCAF25 March   2025 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 设计参数
  6. 电源设计
  7. 时序控制
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 关断
  8. 原理图
  9. 与 G9V/Q/X 的兼容性
  10. 软件驱动程序
  11. 推荐的外部元件
  12. 测量
  13. 10总结
  14. 11参考资料

软件驱动程序

此设计支持通过 I2C 总线进行控制。

公共 Git 存储库中提供了 LP875x-Q1 和 LP8732-Q1 的 Linux 驱动程序。这些驱动程序可用于帮助将 LP875x 和 LP8732 控制功能集成到系统软件中:

LP8756x-Q1:

LP8732-Q1:

注意:每个头文件都位于从根目录开始的 include 文件夹中。因此,一旦进入 include 文件夹,就可以找到相关的头文件。例如,这是 LP87565.h 文件:Torvalds/Linux/include/linux/mfd/lp87565.h