ZHCAF25 March   2025 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 设计参数
  6. 电源设计
  7. 时序控制
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 关断
  8. 原理图
  9. 与 G9V/Q/X 的兼容性
  10. 软件驱动程序
  11. 推荐的外部元件
  12. 测量
  13. 10总结
  14. 11参考资料

测量

可查阅以下数据表的“应用曲线”部分找到测试数据:

该部分提供了此电源树在特定条件下有关效率的其他基准测试数据。

LP87565Q1EVM、LP87523Q1EVM 和 LP87320Q1EVM 是在默认条件下进行测量的。

 LP87565-Q1/LP87523-Q1 两相效率(条件为 Vin = 5V,25°C,Vout = 0.85V)图 9-1 LP87565-Q1/LP87523-Q1 两相效率(条件为 Vin = 5V,25°C,Vout = 0.85V)
 LP873248-Q1 效率(条件为 Vin = 5V,25°C)图 9-2 LP873248-Q1 效率(条件为 Vin = 5V,25°C)