ZHCAF25 March   2025 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 设计参数
  6. 3 电源设计
  7. 4 时序控制
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 关断
  8. 5 原理图
  9. 6 与 G9V/Q/X 的兼容性
  10. 7 软件驱动程序
  11. 8 推荐的外部元件
  12. 9 测量
  13. 10总结
  14. 11参考资料

总结

借助本文介绍的采用 LP87523-Q1、LP87565-Q1 PMIC 和分立式直流/直流的这种设计,可以在满足 Semidrive G9H 应用处理器的电源要求的同时保持良好效率。该设计还展示了如何应用 LP87324-Q1 PMIC 来满足 Semidrive G9H 安全电源要求。时序控制是在 PMIC 中进行的,控制器只需要参与一个 EN 信号。由于外部元件数量很少,该设计非常紧凑。I2C 控制允许在需要时进行诊断和 PMIC 控制。