ZHCAF25 March   2025 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 设计参数
  6. 3 电源设计
  7. 4 时序控制
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 关断
  8. 5 原理图
  9. 6 与 G9V/Q/X 的兼容性
  10. 7 软件驱动程序
  11. 8 推荐的外部元件
  12. 9 测量
  13. 10总结
  14. 11参考资料

简介

本应用手册详细介绍了使用 LP87565V-Q1 和 LP875230C-Q1 电源管理 IC (PMIC) 为 Semidrive G9H SoC(片上系统)电源轨进行电源设计的注意事项。额外的 TPS74501-Q1 LDO 和 TPS6281120-Q1 降压转换器用于外设电源轨。安全电源轨由 LP873248-Q1 PMIC 供电。该电源设计的假定输入电压为 5V (+/-5%)。如果系统输入电压较高,例如汽车蓄电池,则可以使用电流处理能力足够高的降压转换器作为前置稳压器来产生 5V 的电压输入。

LP87565V-Q1 具有四个降压转换器,可配置为两个两相转换器工作。LP875230C-Q1 配置为用作 GPU 轨的两相转换器,然后为外设提供两个单相轨。LP873248-Q1 用于安全电源轨。这些器件是 OTP 可编程的,这意味着在 TI 生产线中将默认寄存器值设置为该平台所需的值,而无需客户再通过 I2C 总线更改设置。 这些 OTP 旋转的完整可订购器件型号为 LP87565VRNFRQ1、LP875230CRNFRQ1 和 LP873248RHDRQ1。有关 OTP 设置的更多详细信息,请参阅具体器件型号的技术参考手册。

此电源设计展示了如何使用 TI PMIC 为 Semidrive G9H 所需的电源轨进行供电的示例。时序的控制是通过 PMIC 和 GPIO 的可编程启动/关断延迟来实现的。时序的使能,并且只需要由系统的一个使能信号管脚即可完成控制。此电源设计可以根据涉及当前要求、使用的外设等实际用例进行定制和优化。