ZHCAF14 February 2025 CSD19538Q3A , LM25148 , MSP430FR2355 , TLV5624
第一种通过模拟调光功能驱动 LED 的方法是使用可调恒流源。图 2-1 展示了原理图。MOSFET (CSD19536KTT)、放大器 (OPA863A) 和数模转换器 (DAC) (DAC60501) 包含一个可调节的恒流吸收器。LED 电流等于 CSD19536 的 D 极电流,因为 R1 和 R2 的总和比感应电阻器 (RS) 大得多。方程式 1 显示了 DAC60501 的输出电压和 LED 电流之间的函数。
其中
MOSFET 在线性范围内运行,可能会消耗大量功率,从而导致系统效率较低。要解决该问题,设计人员需要使用另一个 DAC60501 来调节降压稳压器 (TLVM13610) 的输出电压,使 MOSFET 保持线性模式运行,但要关闭导通模式(比导通压降大约高 100mV 至 200mV)。在这些条件下,设计人员能够以低功耗保持系统高效率,从而实现低温升。方程式 2 展示了降压稳压器的输出电压与 DAC60501 的输出电压之间的函数。
其中
有时,LED 电流非常大,DAC 只能使用部分范围。例如,假设最大 LED 电流为 20A,检测电阻为 20mΩ。检测电压则为 0.4V,设计人员需要使用 8W 检测电阻。这会导致 DAC 的最大输出为 0.4V;因此,DAC 只能使用部分范围,从而导致分辨率较低。第二个问题是检测电阻的功耗较大,并且封装尺寸较大。
要解决大电流 LED 应用中的这两个问题,请考虑进行以下更改:
通过上文提到的方案,设计人员可以轻松获得具有 DAC 输出电压的 LED 电流,如 方程式 3 所示。
其中
此设计受益于以下事实:可以使用模拟方法或在 PWM 模式下降低 LED 亮度。在模拟调光模式下,此设计具有优异的线性度。在 PWM 调光模式下,如果设计人员用高速放大器和高速 DAC 替换 OPA863A,则可以通过高 PWM 频率将该设计调光到若干 MHz。实际上,该方案可以生成任何所需的 LED 驱动电流波形。缺点包括成本增加和 PCB 占用空间较大。