ZHCAF14 February 2025 CSD19538Q3A , LM25148 , MSP430FR2355 , TLV5624
发光二极管 (LED) 作为荧光灯的替代品,在全球消费市场和汽车市场得到广泛应用。这一趋势已渗透到医疗领域,LED 现已广泛用于体外诊断 (IVD) 系统、内窥镜、外科手术室等医疗设备。在消费类和汽车应用中,调光 LED 通常使用脉宽调制 (PWM) 模式来节省能源,并提供令人眼舒适的照明效果。市场上有无数的 LED 驱动器都具有 PWM 调光功能,可满足各种市场要求。但是,与消费类和汽车应用不同,医疗应用通常需要模拟调光设计来避免出现条纹效应和频闪效应。第二个问题是医疗应用可能需要高输出电流(约 40A)来驱动大容量 LED,但市面上的大多数 LED 驱动器无法输出大电流。本应用手册介绍了使用 TI 产品驱动 LED 以满足医疗应用要求的几种方法。