ZHCAF14 February 2025 CSD19538Q3A , LM25148 , MSP430FR2355 , TLV5624
医疗应用中 LED 照明的第一个关键挑战在于 LED 正向电流较大,以及可输出大电流以满足市场要求的 LED 驱动器数量有限。例如,在内窥镜应用中,某项设计可能需要一个 LED 驱动器来输出高电流(高达 40A),以补偿光纤造成的光衰减。第二个挑战是 LED 电流的高线性度和无纹波电流,尤其是在 LED 电流较小的情况下。对于 IVD 应用尤其如此。第三个挑战是满足手术室的要求,即采用高 PWM 频率(可能高于 10kHz),在不产生条纹效应的情况下对 LED 调光。