ZHCAF14 February   2025 CSD19538Q3A , LM25148 , MSP430FR2355 , TLV5624

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 医疗系统中的 LED 照明
    2. 1.2 医疗应用中 LED 驱动器的主要挑战
  5. 2具有模拟调光功能的 LED 驱动推荐设计
    1. 2.1 使用线性恒流源驱动 LED
    2. 2.2 使用直流/直流稳压器驱动 LED
    3. 2.3 使用 TPS92640 或 TPS92641 驱动 LED
  6. 3总结
  7. 4参考资料

具有模拟调光功能的 LED 驱动推荐设计

节 2.1节 2.3 展示了 TI 目前提出的使用模拟调光功能驱动 LED 的三种场景。每种设计都有各自的优缺点。设计人员可以根据性能、成本和封装,从建议中选择最佳设计来满足特定应用的要求。