ZHCAF09E July 1994 – July 2021
在使用 CMOS 和高级 BiCMOS 系列进行设计时,悬空输入及缓慢的上升和下降时间是需要考虑的重要问题。了解与悬空输入相关的复杂性非常重要。正确端接总线在实现可靠系统方面起着重要作用。应考虑本应用手册中建议的三种方法。如果无法直接控制总线,并且由于功耗和电路板空间限制,增加上拉或下拉电阻不切实际,那么总线保持功能就是最佳的选择。TI 设计的总线保持功能旨在减少对总线设计中使用电阻器的需求,从而减少电路板上的元件数量并提高系统的整体可靠性。