ZHCAF09E July 1994 – July 2021
近年来,CMOS(AC/ACT、AHC/AHCT、ALVC、CBT、CBTLV、HC/HCT、LVC、LV/LV-A)和 BiCMOS(ABT、ALVT、BCT、FB、GTL、和 LVT)逻辑器件系列进一步巩固了它们在半导体市场的地位。在现今所有的系统中,无论是个人电脑、工作站还是数字交换机,新的设计几乎都采用了这两种技术。原因显而易见:在当今市场中,功耗正逐渐成为一个主要问题。然而,使用 CMOS 和 BiCMOS 器件设计系统时,必须了解这些系列的特性以及输入和输出在系统中的行为方式。对于设计人员来说,遵守制造商要求的所有规则和限制并在数据表规范内进行设计非常重要。由于数据表不会详细介绍器件的输入行为,因此本应用手册对 CMOS 和 BiCMOS 系列的输入特性进行了一般性说明。此外,还介绍了在使用特定系列进行设计时,针对悬空输入问题的处理方法。了解这些输入的行为有助于实现更稳健的设计和更高的可靠性。