ZHCAF09E July   1994  – July 2021

 

  1.   1
  2.   慢速或浮点 CMOS 输入的影响
  3.   商标
  4. 1慢速或浮点 CMOS 输入的影响
  5. 2慢速输入边沿速率
  6. 3关于设计更可靠系统的建议
  7. 4总线控制
  8. 5上拉或下拉电阻器
  9. 6总线保持电路
  10. 7总结
  11. 8修订历史记录

慢速或浮点 CMOS 输入的影响

CMOS 和 BiCMOS 系列都具有 CMOS 输入结构。此结构是一个逆变器,由一个到 VCC 的 p 沟道和一个到 GND 的 n 沟道组成,如 图 1-1 所示。使用低电平输入时,P 沟道晶体管导通,N 沟道关断,导致电流从 VCC 流出并将节点拉至高电平状态。使用高电平输入时,N 沟道晶体管导通,P 沟道关断,电流流向 GND,将节点拉低。在这两种情况下,都没有电流从 VCC 流向 GND。但是,当从一种状态切换到另一种状态时,输入超过阈值区域,导致 N 沟道和 P 沟道同时导通,从而在 VCC 和 GND 之间产生电流路径。此电流浪涌可能会造成损坏,具体取决于输入处于阈值区域(0.8V 至 2V)的时间长度。每个输入的电源电流 (ICC) 可升至几毫安,峰值约为 1.5V VI(见图 2-1)。当在数据表指定的输入转换时间限制(位于特定器件的建议运行条件表中)内切换状态时,这不是问题。示例如 表 1-1 所示。

 ABT 和 LVT/LVC 器件的输入结构图 1-1 ABT 和 LVT/LVC 器件的输入结构
 电源电流与输入电压间的关系(单个输入)
VCC = 5V TA = 25°C
单个输入位从 0V 驱动至 6V
图 1-2 电源电流与输入电压间的关系(单个输入)
表 1-1 建议运行条件 数据表中指定的输入转换上升或下降速率(1)
最小值 最大值 单位
Δt/Δv 输入转换上升或下降速率 ABT 八进制 5 ns/V
ABTWidebus™Widebus+™ 10
AHC、AHCT 20
FB 10
LVTLVCALVCALVT 10
LV 100
LV-A VCC = 2.3V 至 2.7V 200
VCC = 3V 至 3.6V 100
VCC = 4.5V 至 5.5V 20
tt 输入转换(上升和下降)时间 HC、HCT VCC = 2V 1000 ns
VCC = 4.5V 500
VCC = 6V 400
有关器件规格,请参阅最新的 TI 数据表。