ZHCAEY9 January 2025 LMX1205
为了实现可靠的同步运行,同步信号需要在时钟的下降沿出现。这有助于避免 LMX1205 内触发器的设置和保持区域。如果生成同步信号的器件没有延迟边沿的选项,怎么办?这里引入了窗口化特性。无论同步信号来自何处,窗口化特性都可以帮助在内部将该同步信号驻留在时钟的下降沿。在执行同步操作之前,必须写入寄存器(R18<5:0>、SYSREFREQ_DLY 寄存器),该操作的值从窗口化特性获得。在某些情况下,同步信号可以是周期信号,即内部时钟周期的倍数。在这种情况下,同步信号每次从低到高转换时,都会发生同步。要停止该操作,其设有 SYNC_STOP(R17<4>) 选项。如果启用该选项,则会忽略同步信号上随后从低电平到高电平的转换。针对寄存器的所有命名均按照 tics-pro 字段名称和 tics-pro 版本 1.7.7.6 进行。
如前所述,需要完成窗口化,然后进行同步。要进入这些模式中的每一种模式,必须按 表 2-1 所示写入寄存器。
| SYSREFREQ_MODE (R17<1:0>) | 工作模式 |
|---|---|
| 0 | 同步模式 |
| 1 | 请求模式(默认) |
| 2 | 窗口模式 |
当用户处于同步模式和窗口模式时,系统同步信号将被关闭。要从系统同步获取输出,用户必须在窗口和同步模式后进入请求模式。图 1-2 波形展示了同步模式下的系统参考输出,仅用于说明同步功能的示意目的。