ZHCAEY9 January   2025 LMX1205

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2同步信号上升与时钟上升沿的关系在是什么?
  6. 3该请求模式是什么?
  7. 4脉冲模式
  8. 5中继器非同步模式
  9. 6中继器同步模式
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9附录 A

摘要

LMX1205 是一款多功能时钟产品,可用作倍频器、分频器和缓冲器。当在信号链中使用 LMX1205 并且需要整个信号链的确定性特性时,必须执行特定的事件序列。信号链中时钟启动的这种确定性特性有助于实现可预测的 JESD 链路以及随后的后处理。本应用手册介绍了为了保持确定性特性而需要遵循的事件顺序。