ZHCAEY9
January 2025
LMX1205
1
摘要
商标
1
引言
2
同步信号上升与时钟上升沿的关系在是什么?
3
该请求模式是什么?
4
脉冲模式
5
中继器非同步模式
6
中继器同步模式
7
总结
8
参考资料
9
附录 A
6
中继器同步模式
SYSREF_MODE 设置为 3
图 6-1
显示了 Primary sysrefout2_p(黄色)中 Secondary1 sysrefout2_p(红色)和 Secondary2 sysrefout2_p(绿色)上的重复同步输出。
图 6-1
(中继器同步)和
图 5-2
(中继器非同步)之间的主要区别在于,在中继器同步模式下,引脚 3 与输入时钟同步,可以看到 2 个延迟时钟周期。在本例中,时钟输入为 1GHz,因此预计会有 2ns 的额外延迟。
图 6-1
主要处于连续模式的中继器同步模式下 Secondary1 和 Secondary2 的波形