ZHCAEY9
January 2025
LMX1205
1
摘要
商标
1
引言
2
同步信号上升与时钟上升沿的关系在是什么?
3
该请求模式是什么?
4
脉冲模式
5
中继器非同步模式
6
中继器同步模式
7
总结
8
参考资料
9
附录 A
5
中继器非同步模式
SYSREF_MODE 设置为 2。
图 5-1
显示了 Primary sysrefout2_p(黄色)中 Secondary1 sysrefout2_p(红色)和 Secondary2 sysrefout2_p(绿色)上重复的非同步输出。
中继器模式不需要窗口化。
Primary、Secondary1 和 secondary2 上升沿的缩放版本如
图 5-2
所示。
图 5-1
主要处于连续模式的中继器非同步模式下 Secondary1 和 Secondary2 的波形
图 5-2
主要处于连续模式的中继器非同步模式下 Secondary1 和 Secondary2 的波形(放大后)