ZHCAEY9 January   2025 LMX1205

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2同步信号上升与时钟上升沿的关系在是什么?
  6. 3该请求模式是什么?
  7. 4脉冲模式
  8. 5中继器非同步模式
  9. 6中继器同步模式
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9附录 A

引言

图 1-1 展示了 LMX1205 输出的方框图。不妨考虑这样一种情况:LMX1205 用作时钟路径 (CH0-CH3) 中的缓冲器/倍频器/分频器,要求所有通道 (CH0-CH3) 和系统参考 (SYS0-SYS3) 都需要同步且确定性,而与电源切换无关。本应用手册介绍了使用 LMX1205 tics-pro 通过实验室测量波形获得这一确定性特性时需要遵循的步骤。一般而言,系统参考通道是低频时钟 (<200MHz)。同步信号是一个外部信号,可以是交流耦合和直流耦合。默认情况下,它在 LMX1205 中进行交流耦合。

 SYNC 信号驱动两个 LMX1205图 1-1 SYNC 信号驱动两个 LMX1205

在我们看到最终同步输出之前、需要注意不同的操作模式,这将在后续章节中讨论。假设(如 图 1-2 所示)不知何故同步信号上升沿出现在时钟负边沿上。经过一段延迟后,SYS0 和 SYS4 将同步并具有确定性。绝对延迟取决于系统参考路径所使用的分频器。但是对于特定的参考频率分频器设置,无论进行多少次下电上电,都始终是确定性的。本应用手册重点介绍使用系统参考输出来解释相关概念,同样适用于其他通道输出。如果同步信号在从一个输入时钟窗口到两个 LMX1205 中时没有从低电平变为高电平,则无法实现确定性。

 同步前和同步后波形图示图 1-2 同步前和同步后波形图示