ZHCAEY8 January   2025 AM2612

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 USB 的实际应用
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 2AM261x USB 产品
    1. 2.1 AM261x USB 硬件
    2. 2.2 AM261x USB 软件
      1. 2.2.1 软件架构
      2. 2.2.2 AM261x USB 应用示例
      3. 2.2.3 USB DFU 引导加载程序
  6. 3USB 用例和应用
  7. 4参考资料

USB DFU 引导加载程序

AM261x 器件还支持 DFU 引导模式,这意味着器件可以通过 USB DFU 接收应用(单核与多核映像)。使用 TinyUSB 栈中的 DFU 类,该类可以实现 DFU 任务。此任务接收应用映像并将其存储到器件 RAM 中。完成此操作后,再使用标准引导加载程序 API 引导该应用。

 AM261x USB DFU 引导模式图 2-5 AM261x USB DFU 引导模式

USB 引导加载程序通过 USB SBL UniFlash 应用或 SBL DFU python 脚本支持。

在此处阅读有关 USB 引导加载程序的更多信息: