ZHCAEY8 January 2025 AM2612
USB 2.0 支持高速接口,支持的速度为 1.5Mbps(低速)、12Mbps(全速)和 480Mbps(高速)。USB 描述符可以是器件或主机(接口)其中之一。AM261x 支持这两种模式。AM261x 使用不同类型的端点支持各种 USB 类,用于如 HID、CDC、DFU、音频/视频器件、大容量存储器等各种应用。这些端点包括控制端点、批量端点、中断端点和等时端点。AM261x 可以支持所有四种端点和各种应用类。以下各节简要介绍 AM261x 上的 USB。