ZHCAEY8 January 2025 AM2612
对嵌入式系统中高效、灵活且可靠的高速通信接口的需求正在不断增加,尤其是在需要实时数据处理、远程管理和用户交互的工业和汽车应用领域。德州仪器 (TI) AM261x 微控制器凭借先进的 USB 功能在这个赛道脱颖而出,可以实现无缝连接和强大的数据处理能力。AM261x 利用强大的开源 TinyUSB 栈和硬件 USB 3.0 控制器 IP 实现了多种 USB 类,确保开发人员能够满足不同的应用需求。
本白皮书探讨了市场对嵌入式系统中 USB 功能的迫切需求,并讨论了工程师在开发高效、用户友好,同时又易于实现和维护的解决方案时所面临的设计挑战。本文档通过探讨 AM261x 的硬件和软件功能以及实际用例和应用,重点介绍了微控制器如何有效应对这些挑战。