ZHCAEY8 January 2025 AM2612
通用串行总线 (USB) 凭借其多功能性、易用性和支持高速数据传输的能力,已成为一种广泛应用的连接标准。德州仪器 (TI) 的 AM261x 微控制器旨在有效利用 USB 功能,其集成的先进功能使开发人员可以创建能够执行复杂任务的系统,同时保持高水平的可靠性和用户可访问性。
值得一提的是,AM261x 微控制器集成了 USB 硬件控制器及 TinyUSB 栈,可为各种 USB 类提供强大的支持。它提供器件固件升级 (DFU) 和通信器件类 (CDC) 等功能,以及可通过 TinyUSB 栈快速启用的其他器件类。AM261x 使开发人员能够创建能满足用户和行业不断变化的需求的高效系统。AM261x 上的 USB PHY 支持 USB 2.0,这意味着其可以利用 USB 2.0 的以下特性: