ZHCAEY4 January   2025 TPS25985

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2传统电子保险丝器件的过流响应
  6. 3电流限制功能的挑战
  7. 4使用 TI 高电流电子保险丝的建议设计
    1. 4.1 TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝中的稳定状态过流保护
    2. 4.2 设计指南
  8. 5热性能与持续瞬态加载电流
  9. 6TI 电子保险丝设计带来的系统级优势
    1. 6.1 并联的电子保险丝数量较少
    2. 6.2 PSU 尺寸减小
  10. 7总结
  11. 8参考资料

PSU 尺寸减小

在 节 6.1 中提到的客户用例中,使用 TI 的电子保险丝设计,输入 PSU 的最小稳定状态电流额定值需要约为 240A。选择 3.2kW M-CRPS。此 PSU 的尺寸为 185mm(长)x 73.5mm(宽)x 39mm(高)。

使用传统电子保险丝时,输入 PSU 的最低稳定状态电流额定值需要约为 440A。3.2kW M-CRPS 不足以支持此电流。另一个 2.2kW CRPS (DPS-2200AB-2) 需要与 3.2kW M-CRPS 并联。DPS-2200AB-2 PSU 的尺寸为 265mm(长)x 73.5mm(宽)x 40mm(高)。采用传统电子保险丝设计时,PSU 总尺寸可以达到 265mm(长)x 147mm (73.5 x 2)(宽)x 40mm(高),这比采用 TI 电子保险丝器件的设计大约 2.9 倍。