ZHCAEY4 January   2025 TPS25985

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2传统电子保险丝器件的过流响应
  6. 3电流限制功能的挑战
  7. 4使用 TI 高电流电子保险丝的建议设计
    1. 4.1 TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝中的稳定状态过流保护
    2. 4.2 设计指南
  8. 5热性能与持续瞬态加载电流
  9. 6TI 电子保险丝设计带来的系统级优势
    1. 6.1 并联的电子保险丝数量较少
    2. 6.2 PSU 尺寸减小
  10. 7总结
  11. 8参考资料

传统电子保险丝器件的过流响应

传统的电子保险丝器件会持续监测流经它的电流,并向特定引脚提供电流输出。向该引脚连接适当电阻会产生电压,该电压与流经器件的电流成线性比例。将该电压与参考电压进行比较,以检测输出过流事件。参考电压可由用户配置。一旦电流传感电压(通过外部电阻器配置)超过电流限制参考电压阈值,内部电路将调节其门,以保持 MOSFET 上的恒定电流,并且内部故障计时器(不可由用户配置)启动。如果加载电流在固定故障计时器周期内降至电流限制设置点以下,器件将恢复正常运行。否则,在持续过流事件发生时,器件将关闭。两个传统电子保险丝的过流响应如 图 2-1 和 图 2-2 所示。

 传统电子保险丝 1 的过流响应图 2-1 传统电子保险丝 1 的过流响应
 传统电子保险丝 2 的过流响应图 2-2 传统电子保险丝 2 的过流响应