ZHCAEY4 January   2025 TPS25985

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2传统电子保险丝器件的过流响应
  6. 3电流限制功能的挑战
  7. 4使用 TI 高电流电子保险丝的建议设计
    1. 4.1 TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝中的稳定状态过流保护
    2. 4.2 设计指南
  8. 5热性能与持续瞬态加载电流
  9. 6TI 电子保险丝设计带来的系统级优势
    1. 6.1 并联的电子保险丝数量较少
    2. 6.2 PSU 尺寸减小
  10. 7总结
  11. 8参考资料

TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝中的稳定状态过流保护

TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝在稳定状态期间,若检测到输出过流情况,会在用户可调节的瞬态故障消隐间隔后执行断路器操作。此操作使设备能够在用户定义的短时间间隔内支持更高的峰值电流,同时确保在持续输出故障情况下提供可靠的保护。

 稳定状态过流(断路器)响应图 4-1 稳定状态过流(断路器)响应

该器件不断检测输出加载电流并在 IMON 引脚上提供与加载电流成正比的模拟电流输出 (IIMON)。这进而在相应的 IMON 引脚电阻器 (RIMON) 上产生与 方程式 1 成比例的电压 (VIMON)。

方程式 1. VIMON=IOUT×GIMON×RIMON

其中 GIMON 是电流监测器增益 (IIMON: IOUT)

通过将这个电压与 IREF 引脚上的参考电压进行比较,可以检测到过流情况。参考电压 (VIREF) 相应地设置过流保护阈值 (IOCP)。

  • 在独立或主工作模式下,内部电流源与外部 IREF 引脚电阻器 (RIREF) 相互作用以产生基准电压。也可以通过外部低阻抗基准电压源驱动 IREF 引脚,如 方程式 2 所示。
    方程式 2. V I R E F = I I R E F × R I R E F
  • 在主器件和辅助器件并联的配置中,主电子保险丝或控制器驱动 IREF 引脚上的电压,为链中的所有辅助器件提供外部基准 (VIREF)。

稳定状态期间的过流保护阈值 (IOCP) 可以使用 方程式 3 计算得出。

方程式 3. IOCP=VIREFGIMON×RIMON

检测到过流状况后,即加载电流超过编程设定的过流限制阈值 (IOCP),但低于可调整的短路阈值,(ISFT 为 2 × IOCP),该器件开始使用一个约 2.0μA 的内部下拉电流 (ITIMER) 来放电 ITIMER 引脚的电容器。如果在 ITIMER 电容器放电 1.5V(典型值)ΔVITIMER 之前,加载电流降至断路器阈值以下,那么 ITIMER 会通过内部上拉至 3.65V(典型值)VINT 电压进行复位,并且不会触发断路器动作。此操作允许短过载瞬态脉冲通过器件而不会使断路器跳闸。如果过流状况仍然存在,ITIMER 电容器将继续放电,并且在下降 ΔVITIMER 之后,断路器操作会立即关闭器件。同时,ITIMER 电容器再次充电至 VINT,以便在下一次过流事件发生之前处于默认状态。此操作可确保为每个过流事件提供完整的消隐计时器间隔。可使用 方程式 4 来计算所需过流阈值对应的 RIMON 值。

方程式 4. RIMON=VIREFGIMON×IOCP

允许瞬态的持续时间可以通过在 ITIMER 引脚与接地之间使用适当的电容值来调整。瞬态过流消隐间隔可使用 方程式 5 计算得出。

方程式 5. tITIMERms=CITIMERnF×∆VITIMERVIITIMERμA

图 4-1 展示了 TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝的过流响应。器件因断路器故障而关闭后,它将保持锁定关闭状态(锁定关闭型)或在固定延迟后自动重启(自动重试型)。

图 4-2 和 图 4-3 展示了 TPS25990 电子保险丝对瞬态过载事件和持续过载事件的响应。

图 4-2:器件处于稳定状态时,加载电流在 10ms 内从 50A 上升至 70A,然后再下降至 50A。OCP 阈值设置为 55A,过流消隐延迟设置为 15ms (OC_TIMER = 0x89)

图 4-3:器件处于稳定状态时,加载电流从 50A 上升至 70A 的时间超过 15ms。OCP 阈值设置为 55A,过流消隐延迟设置为 15ms (OC_TIMER = 0x89)

 TPS25990 电子保险丝中的瞬态过流消隐图 4-2 TPS25990 电子保险丝中的瞬态过流消隐
 TPS25990 电子保险丝中的过流保护图 4-3 TPS25990 电子保险丝中的过流保护