ZHCAEY4 January 2025 TPS25985
客户用例:
使用传统的电子保险丝时,考虑到 IMAX 顶部的 10% 裕度,最小过流保护设定点需要约为 400A。为了满足这一要求,需要并联八 (8) 个持续输出电流额定值为 50A(无气流)的传统电子保险丝,因为在系统电流达到 400A 之前不存在过流保护。
使用 TI 的电子保险丝设计,IOCP 阈值设置为 1.1 倍 TDC,从而变为大约 240A (220A x 1.1)。假设 k 为 0.5,则 ISFT 约为 480A。一 (1) 个 TPS25990(连续 RMS 电流额定值为 50A)和最多三 (3) 个 TPS25985(连续 RMS 电流额定值为 60A)电子保险丝需要并联,以支持此客户用例。
使用 TI 电子保险丝时所需的电子保险丝数量减少一半。这降低了系统的物料清单 (BOM) 成本并在很大程度上提高了功率密度。