ZHCAEY4 January   2025 TPS25985

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2传统电子保险丝器件的过流响应
  6. 3电流限制功能的挑战
  7. 4使用 TI 高电流电子保险丝的建议设计
    1. 4.1 TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝中的稳定状态过流保护
    2. 4.2 设计指南
  8. 5热性能与持续瞬态加载电流
  9. 6TI 电子保险丝设计带来的系统级优势
    1. 6.1 并联的电子保险丝数量较少
    2. 6.2 PSU 尺寸减小
  10. 7总结
  11. 8参考资料

热性能与持续瞬态加载电流

在存在瞬态加载电流的情况下,器件结温升与流过它的均方根 (RMS) 电流的平方成正比,而不是平均直流电流。结温的计算方法为 方程式 7

方程式 7. TJ=TA+IRMS2×RDSon×RθJA

TJ:器件结温,

TA:器件环境温度,

IRMS:流经单个器件的电流的 RMS 值,

RDSon:每个电子保险丝的导通电阻,

RθJA:电子保险丝上的结温至环境温度热阻。

在存在瞬态加载情况下,必须将器件结温限制为系统环境温度升高时 125°C 的最高建议工作温度。为了确保这一点,要么必须通过改善热管理和 PCB 布局来降低 RθJA 的值,要么必须将并联器件的数量增加到下一个整数。为确保设备长期可靠运行,避免电迁移效应的影响,流经每个器件的瞬态峰值电流需接近其额定峰值电流(例如,TPS25985 的额定值为 60A RMS 电流和 80A 峰值电流)。TPS25985 电子保险丝在承受 50A 瞬态加载持续(100-X)ms 和 80A 瞬态加载持续 X ms 时的热性能如图 图 5-1 所示,其中 X 为峰值电流作用时间,单位为 ms。

 TPS25985 电子保险丝瞬态加载热性能图 5-1 TPS25985 电子保险丝瞬态加载热性能