ZHCAEY4 January   2025 TPS25985

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2传统电子保险丝器件的过流响应
  6. 3电流限制功能的挑战
  7. 4使用 TI 高电流电子保险丝的建议设计
    1. 4.1 TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝中的稳定状态过流保护
    2. 4.2 设计指南
  8. 5热性能与持续瞬态加载电流
  9. 6TI 电子保险丝设计带来的系统级优势
    1. 6.1 并联的电子保险丝数量较少
    2. 6.2 PSU 尺寸减小
  10. 7总结
  11. 8参考资料

设计指南

  1. 给定以下参数,
    1. 热设计电流 (TDC) 或连续最大稳定状态电流,
    2. 瞬态峰值脉冲电流的最大振幅 (IMAX),
    3. 瞬态峰值脉冲电流的最大持续时间,
  2. 将可缩放快速跳变阈值 (ISFT) 设置为 IMAX 的 1.2 倍左右,以确保瞬态加载电流能顺畅流过,
  3. 过流阈值 (IOCP) 是 ISFT 的一小部分,如 方程式 6 所示。
    方程式 6. I O C P = k × I S F T
    默认情况下,TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝中的 k 值为 0.5。然而,在 TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝中,它分别可以通过 PMBus 和引脚绑定由用户进行编程。之后,使用 方程式 4 并考虑 k 的实际值来获得 RIMON 电阻值。
  4. 故障计时器的持续时间需要设置为大于瞬态加载电流脉冲的最长持续时间,该脉冲的振幅大于 IOCP。可能的最长故障计时器持续时间约为 30ms。在 TPS25990 中,故障计时器的持续时间可以通过 PMBus 进行编程,而在其他三款电子保险丝中,则可以通过在 ITIMER 引脚上放置一个陶瓷电容器来进行硬件编程。电容器值可通过 方程式 5 获得。
  5. 需要根据器件的 RMS 电流额定值和总系统电流的 RMS 值或 TDC 额定值来计算并联的电子保险丝数量。