ZHCAEY4
January 2025
TPS25985
1
摘要
商标
1
引言
2
传统电子保险丝器件的过流响应
3
电流限制功能的挑战
4
使用 TI 高电流电子保险丝的建议设计
4.1
TPS25984、TPS25985、TPS25990 和 TPS1685 电子保险丝中的稳定状态过流保护
4.2
设计指南
5
热性能与持续瞬态加载电流
6
TI 电子保险丝设计带来的系统级优势
6.1
并联的电子保险丝数量较少
6.2
PSU 尺寸减小
7
总结
8
参考资料
8
参考资料
德州仪器 (TI),
TPS25984:具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠电子保险丝
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS25985:具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS25984Bx:具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠集成式热插拔器件(电子保险丝)
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS25990:具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS1685x 具有准确、快速电流监测器的 9V 至 80V、3.65mΩ、20A 可堆叠集成热插拔器件(电子保险丝)
数据表。