ZHCAEX9 January 2025 TMCS1123
TMCS11xxEVM 套件中附带了一对 CB70-14-CY 90A 额定铜接线片,用于在为特定信号选择正确测量仪表电缆的情况下,将电流安全地传输到 EVM。这些接线片使用户能够相对快速地在所选产品系列的不同灵敏度变体之间切换,只需拧紧到所需的变体,并在系统通电前确保连接牢固。它们还支持重复使用,因为用户的电缆是通过拧紧固定在端子上,而不是焊接成一次性设计。图 2-1 显示了 TMCS1123 用户指南中所述的标准方向 EVM 的单个面板,未连接电缆。
图 2-1 TMCS1123EVM 部分、A1 型号、标准配置、灵敏度 = 25mV/A该系统最初开发时,对镶板产品的单一版本进行了不同铜重量的研究,最终确定了目前可用的 4oz 最终版本。图 2-2 和 图 2-3 分别展示了 3oz 和 4oz 覆铜的电路板性能测量结果。尽管两者性能相近,但最终选择了 4oz 覆铜,因为其在 60A 以上电流下的性能略有提升。
在器件的 80A 最大工作点,观察到 4oz 覆铜相较于 3oz 覆铜的测量平均点温度降低了约 5°C。如图所示,配备 4oz 平面的 EVM 在结温达到 165°C 的绝对最大额定值之前,能够承载高达约 93A 的电流。但由于多种因素(如基础铜厚度公差、供应商选用的起始铜厚度以及清洁工艺次数等),构建规格范围内的铜厚度可能因批次不同而有所差异。因此,需留出足够的余量以确保器件在给定规范下运行(如覆铜重量部分所示),即使在潜在的最坏情况下,也预留了足够的余量。