ZHCAEX9A January 2025 – September 2026 TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1127-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1
在设计有创电流感应方法时,必须注意确保热问题得到有效控制。无论热量是否持续存在于传统电流分流监测器的分流器中,还是仅仅是霍尔效应电流传感器等器件的引线框上出现的损耗,如果没有充分的规划和适当处理,热失控都可能迅速引发设计问题。
每个封装内 TMCS 器件都附带一个评估模块,旨在促进快速、方便的评估。这些器件是具备增强型隔离功能的霍尔效应电流检测监测器,配备多项可选附加功能,例如用于差分测量的内置基准输出、过流阈值功能和热诊断选项。该 EVM 采用 2 层结构,每层铜厚为 4oz。与许多必须在正常运行条件下优化内部功率损耗的器件一样,许多数据表参数都基于此特定布局和散热模型。这在类似的半导体器件中很常见,因为根据器件的布局,设备可能面临无数种使用场景,产品制造商通常希望在理想条件下展示器件,尽可能地消除布局对性能的影响。
因此,使用这类器件进行设计时常常面临一个挑战:其评估模块为器件提供了一个适用于广泛应用场景的专用评估用例,但通常不提供有关典型设计中存在限制(如空间限制或功率预算)的信息。本文简要探讨了两种影响器件性能的情况:调整与 TMCS EVM 相同拓扑的铜重量,以及在原评估模块的 4oz 层叠结构下减小铜平面尺寸,目的是了解这些决策如何能优化系统的成本和空间。