ZHCAEX9 January   2025 TMCS1123

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2带 CB70-14-CY 铜接线片的 TMCS11xxEVM 初步检查
  6. 3试验设置与讨论
  7. 4用例 1:覆铜重量
  8. 5用例 2:多边形大小
  9. 6总结
  10. 7参考资料

试验设置与讨论

本应用手册中进行实验的设置包括与被测器件串联的高电流负载,以及驱动负载所需的电源。所用电路板的渲染图如 图 3-1 所示。从图表中可以看出,在每次测试中,对于给定的电路板重量或多边形尺寸,所有五个样品均以串联方式同时运行,从而确保所有电路板承受相同的电流。

 TMCS1123EVM、汇流条配置图 3-1 TMCS1123EVM、汇流条配置

使用 LabVIEW 对测试过程进行了自动化处理,因为热平衡需要较长时间以确保测量点之间达到真正的热平衡。在每块电路板上执行了以下步骤来捕获曲线:

  1. 为所有负载上电,并使用必要的电源为测试环路供电。
  2. 在 DUT 中创建电流、从 0A 开始、以 5A 为增量步进。
  3. 温度测量间隔为 1 秒。电流保持在当前水平、直到两次测量之间的残余温度小于 100m°C。
  4. 移动下一个 5A 电流步进,重复步骤 2-3。
  5. 重复步骤 2-4,直到第一个器件达到 150°C
  6. 将步进间隔减少至每步 250mA,从上一个流程中实现的最大步进开始构建。
  7. 温度测量间隔为 1 秒。电流保持在当前步进,直到两次测量之间的残余温度小于 100m°C。
  8. 重复步骤 5-6,直到第一个器件达到 165°C
  9. 关闭所有电源,切断测试环路的电源。

需要注意的是,虽然使用了相同的 EVM 拓扑结构,但串联汇流条的加入有效改变了电路板的阻抗特性,并在整个 EVM 上产生了局部热特征。这减少了每个器件所能承受的总负载,但简化了整个电流范围内的测试过程。测试中还观察到,接线片和汇流条连接处的热效率至关重要,同时也需要保证铜平面的完整性。在组装过程中,需确保覆铜未受损,并保证连接紧密,以尽量降低热阻。