ZHCAEX9 January   2025 TMCS1123

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2带 CB70-14-CY 铜接线片的 TMCS11xxEVM 初步检查
  6. 3试验设置与讨论
  7. 4用例 1:覆铜重量
  8. 5用例 2:多边形大小
  9. 6总结
  10. 7参考资料

用例 2:多边形大小

析的第二种情况是,在相同电流扫描条件下减小多边形尺寸。从上面可以看出,4oz 铜重量剖面是本实验的起点,因为这是完整的 100% 平面拓扑。每个通向 EVM 的多边形的 PCB 面积约为 900mm2,相当于两个 2 层 4oz 过孔拼接平面的 1800mm2。根据这个基础计算,计算出该区域 40%、60% 和 80% 的比例,并将这些区域从 PCB 中移除,同时保持设计的 PCB 多边形覆铜形状。图 5-1、图 5-3 和 图 5-5 显示了移除铜后的拓扑,而 图 5-2、图 5-4 和 图 5-6 显示了相应比率下的器件性能。

 TMCS1123EVM,40% EVM 平面图 5-1 TMCS1123EVM,40% EVM 平面
 TMCS1123EVM,60% EVM 平面图 5-3 TMCS1123EVM,60% EVM 平面
 TMCS1123EVM,80% EVM 平面图 5-5 TMCS1123EVM,80% EVM 平面
 5 个器件的 TMCS1123EVM 热响应曲线、40% EVM 平面图 5-2 5 个器件的 TMCS1123EVM 热响应曲线、40% EVM 平面
 5 个器件的 TMCS1123EVM 热响应曲线、60% EVM 平面图 5-4 5 个器件的 TMCS1123EVM 热响应曲线、60% EVM 平面
 5 个器件的 TMCS1123EVM 热响应曲线、80% EVM 平面图 5-6 5 个器件的 TMCS1123EVM 热响应曲线、80% EVM 平面

然后,这些响应会再次叠加,以检查 图 5-7 中不同百分比下的行为表现。

 所有铜尺寸下的 TMCS1123EVM 热响应曲线图 5-7 所有铜尺寸下的 TMCS1123EVM 热响应曲线

从图表中得出以下观察结果:

  • 尽管多边形尺寸的调整带来了微小的改进,但所有多边形的载流能力大致相同
  • 60% 的多边形能够提供稍高的电流容量,但结论认为这是电路板间分布差异所致。预期在更多样本中,实际的平均性能并不会显示出这一优势。
  • 同样,电路板制造公差和能力改变了器件在电路板上的分布。

最后的观察是,尽管这些分布中的电流容量大致相似,但较小的多边形由于铜的附加量较少,热响应可能比较大的多边形更快达到平衡,因为较大铜量的多边形需要更多的时间来使整体热质量达到平衡点。然而,在数据收集过程中并未研究这一效应。