ZHCAEX5 January   2025 DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG721S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1时间敏感网络在汽车应用中的作用
  5. 2通用精确时间协议算法概述
    1. 2.1 gPTP 时间戳握手过程
  6. 3实现 gPTP 的方法:时间戳位置
  7. 4固定延迟和恢复时钟模式
  8. 5事件触发器和监测器
  9. 6简化的 gPTP 集成
  10. 7结语
  11. 8参考资料

事件触发器和监测器

DP83TG721 和 DP83TC817/8 还支持在 PHY GPIO 引脚上提供事件触发器和监测器,从而减轻为 TSN 应用生成这些触发器和监测器的一些处理器开销。事件触发器是 GPIO 生成的 PWM 波形,与挂钟保持一致。它们可用于生成同步的每秒脉冲 (PPS) 波形或 1Hz PWM 波形。

事件监测器是 GPIO 引脚的输入波形,可以为每个上升沿或下降沿设置时间戳。这些功能特别适合以下需要将来自某些接收器的输入与通过以太网连接的收发器的输出进行同步的应用场景。

图 5-1 显示了 PPS 输入和 PPS 输出通过 PTP 同步。这两个信号均由处理器接收和生成。

 PPS 应用示例图 5-1 PPS 应用示例

图 5-2 显示了 PPS 输入和 PPS 输出通过 PTP 同步。这两个信号均由 PHY 接收和生成,从而减轻了上图中的处理器开销。

 PHY 事件监测器和触发器应用图 5-2 PHY 事件监测器和触发器应用