ZHCAEX5 January   2025 DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG721S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1时间敏感网络在汽车应用中的作用
  5. 2通用精确时间协议算法概述
    1. 2.1 gPTP 时间戳握手过程
  6. 3实现 gPTP 的方法:时间戳位置
  7. 4固定延迟和恢复时钟模式
  8. 5事件触发器和监测器
  9. 6简化的 gPTP 集成
  10. 7结语
  11. 8参考资料

简化的 gPTP 集成

当 IEEE 802.1AS 采用 PHY 级时间戳时,PTP 时间戳信息和相关的 PTP 序列 ID 将存储在 PHY 中。使用传统的 MDC/ MDIO 串行接口访问这些数据包可能需要几微秒到几毫秒的时间,有时与 SoC 中运行的 802.1AS 软件栈进行集成时可能非常复杂。

为了简化与 gPTP 的集成,TI PHY 额外提供了两种方法来为主机 SOC 提供 PTP 时间戳。

  • 在 PTP 报文转发到 ECU 之前,通过 RX 接口在 PTP 报文中添加时间戳。
  • 一种基于数据包的状态机制,允许 PHY 向 SoC 生成带时间戳的带内以太网帧。该数据包称为 PHY 状态帧,可用于提供发送 PTP 数据包时间戳,接收 PTP 数据包时间戳、事件时间戳和触发条件。
通过这些附加功能,SoC 可以直接从 IEEE 802.1AS 软件栈访问 PTP 报文,而不必通过 MDIO/MDC 访问报文,从而大大简化了 gPTP 的集成过程,并提升了效率。