ZHCAEV3 December   2024 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩略词列表
  5. 2软件设置
  6. 3硬件设置
    1. 3.1 AM263x 连接
    2. 3.2 AM263Px 连接
    3. 3.3 Lauterbach® 连接
  7. 4构建 MCU_PLUS_SDK 示例
    1. 4.1 CCS 导入和构建
    2. 4.2 命令行构建
  8. 5CMM 脚本
    1. 5.1 AM263x CMM 脚本
    2. 5.2 AM263Px CMM 脚本
  9. 6刷写 SBL Null
    1. 6.1 使用 UniFlash 工具
    2. 6.2 使用命令行 Python 脚本
  10. 7使用 Trace32 软件进行调试
  11. 8总结
  12. 9参考资料

使用命令行 Python 脚本

要使用 SDK python 脚本进行刷写,请执行以下步骤。

  1. 关断器件电源并切换到 UART 引导模式。
  2. 从以下文件夹中:mcu_plus_sdk/tools/boot,在命令提示符下运行以下命令。(从器件管理器检查 UART COM 端口)。
  3. python uart_uniflash.py -p COM<your_port_number> --cfg=sbl_prebuilt/<device>/default_sbl_null.cfg
  4. 确认成功刷写并执行上述脚本中的两个步骤。
  5. 关断器件电源并切换到基于 AM26x 器件的 OSPI/QSPI 引导模式。

有关更多详细步骤,请参阅在 AM26x 器件上刷写应用