ZHCAEV3 December   2024 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩略词列表
  5. 2软件设置
  6. 3硬件设置
    1. 3.1 AM263x 连接
    2. 3.2 AM263Px 连接
    3. 3.3 Lauterbach® 连接
  7. 4构建 MCU_PLUS_SDK 示例
    1. 4.1 CCS 导入和构建
    2. 4.2 命令行构建
  8. 5CMM 脚本
    1. 5.1 AM263x CMM 脚本
    2. 5.2 AM263Px CMM 脚本
  9. 6刷写 SBL Null
    1. 6.1 使用 UniFlash 工具
    2. 6.2 使用命令行 Python 脚本
  10. 7使用 Trace32 软件进行调试
  11. 8总结
  12. 9参考资料

使用 Trace32 软件进行调试

Lauterbach 硬件、AM26x 器件和应用已准备好进行跟踪。要对应用提取跟踪,请执行以下步骤:

  1. 启动 TRACE32 软件。
  2. 从 T32Start 显示屏中选择 PowerView 实例,然后点击 Start。
     T32 启动窗口图 7-1 T32 启动窗口
  3. 将器件设置为 OSPI、QSPI 引导模式,并对器件进行下电上电(HSEC 集线站板)。
  4. 点击 File → Run Script → 选择 .cmm 脚本 am263px-trace.cmm。
  5. 首先,该文件复位 CPU、连接到系统总线并解锁 MSS_CTRL 寄存器,然后切换 ROM 并运行 R5F 内核。然后,该文件提示用户选择要调试的应用二进制文件。浏览文件资源管理器并选择文件。
  6. 然后,该脚本会配置跟踪时钟源、IOMUX 和 I2C,以将信号路由到集线站。
  7. 该脚本会打开窗口以显示调试跟踪。
     跟踪结果窗口图 7-2 跟踪结果窗口

有关 AM263Px controlCard 上的 GPIO led 闪烁示例的调试跟踪,请参阅图 8-1。