ZHCAEV3 December   2024 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩略词列表
  5. 2软件设置
  6. 3硬件设置
    1. 3.1 AM263x 连接
    2. 3.2 AM263Px 连接
    3. 3.3 Lauterbach® 连接
  7. 4构建 MCU_PLUS_SDK 示例
    1. 4.1 CCS 导入和构建
    2. 4.2 命令行构建
  8. 5CMM 脚本
    1. 5.1 AM263x CMM 脚本
    2. 5.2 AM263Px CMM 脚本
  9. 6刷写 SBL Null
    1. 6.1 使用 UniFlash 工具
    2. 6.2 使用命令行 Python 脚本
  10. 7使用 Trace32 软件进行调试
  11. 8总结
  12. 9参考资料

AM263Px 连接

AM263Px 原理图与 AM263x 不同。因此,对于 AM263Px,某些步骤可能会不同。

  1. 将 AM263Px 器件放置在 HSEC 集线站分线板上。
  2. 将电源连接到 HSEC 集线站分线板。
  3. 将 USB Type-A 转 micro-B 从主机 PC 连接到 AM26x 微控制器。
  4. 在 AM263Px 上,将 SW-1 开关置于关断状态以断开板载调试器。接下来,将 SW-14 开关置于关断状态,将 SW-15 开关置于关断状态,将 SW-16 开关置于导通状态。这是将信号路由到 Lauterbach 迹线引脚所连接的 HSEC 板所必需的。

    开关

    状态

    SW-1

    低

    SW-14

    低

    SW-15

    低

    SW-16

    高

  5. 为 HSEC 集线站分线板上电。AM263Px 上的 LD2、LD4、LD5、LD9 亮起。
 AM263Px PCB# PROC E2 开关图 3-3 AM263Px PCB# PROC E2 开关
 安装在 HSEC 集线站板上的 AM263Px 控制卡图 3-4 安装在 HSEC 集线站板上的 AM263Px 控制卡