ZHCAEV3 December   2024 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩略词列表
  5. 2软件设置
  6. 3硬件设置
    1. 3.1 AM263x 连接
    2. 3.2 AM263Px 连接
    3. 3.3 Lauterbach® 连接
  7. 4构建 MCU_PLUS_SDK 示例
    1. 4.1 CCS 导入和构建
    2. 4.2 命令行构建
  8. 5CMM 脚本
    1. 5.1 AM263x CMM 脚本
    2. 5.2 AM263Px CMM 脚本
  9. 6刷写 SBL Null
    1. 6.1 使用 UniFlash 工具
    2. 6.2 使用命令行 Python 脚本
  10. 7使用 Trace32 软件进行调试
  11. 8总结
  12. 9参考资料

AM263x 连接

  1. 将 AM263x 器件对接到 HSEC 集线站分线板上。
  2. 将电源连接到 HSEC 集线站分线板。
  3. 将 USB Type-A 转 micro-B 从主机 PC 连接到 AM26x 微控制器。
  4. 在 AM263Px 上,将 SW-5 开关置于断开状态以断开板载调试器。

    开关

    状态

    SW-5

    低

  5. 为 HSEC 集线站分线板上电。用户此时看到 AM263x 上的 LD1、LD6、LD14、LD15 亮起。
 AM263x PCB# PROC E2 SW-5 开关图 3-1 AM263x PCB# PROC E2 SW-5 开关
 安装在 HSEC 集线站板上的 AM263x 控制卡图 3-2 安装在 HSEC 集线站板上的 AM263x 控制卡