ZHCAEV3 December 2024 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
CMM 是调试器使用的批处理类型脚本语言。下面的 CMM 脚本处理内核的复位和连接、配置 I2C 时钟、跟踪引脚、IO 扩展器配置、生成片外跟踪结果并将它们显示在窗口中。默认情况下,这适用于 R5F 内核 0,并可修改为针对其他 ARM R5F 和 ARM M4 内核运行。