ZHCAEP9B July 2015 – November 2024 DLP7000UV , DLP9000XUV , DLP9500UV
在所有应用中,DMD 在平均值为 50% 的开态/关态占空比下运行是有利的,但在 UVA 波长下运行时,这一考虑因素变得更加重要。开态/关态占空比表示单个微镜在开态与关态的时长之比。在不同状态之间切换所需的切换时间被视为可以忽略不计,在确定此占空比时会将其忽略。
该占空比表示为开态占空比除以关态占空比。例如,75% 处于开态、25% 处于关态的像素的占空比表示为 75/25。请注意,表示占空比的两个数字始终总和为 100。
在近 50/50 占空比下运行时可以实现超长的 DMD 性能。在这种情况下,存在两种可能的运行情况:
(1) 任何时候,在不需要 DMD 图案或未投影到制造表面上时,都必须禁用或关闭 DMD 照明子系统(灯、LED、激光)。请勿将 DMD 用作主要照明快门。