ZHCAEP9B July 2015 – November 2024 DLP7000UV , DLP9000XUV , DLP9500UV
尽管 DMD 器件能够在这些较短的波长下工作,但这些器件并非完全不受较高能量含量的影响。在光谱的 UVA 部分工作时,DMD 阵列温度成为一个越来越重要的因素,因为更高的温度会提高对能量更高光子的灵敏度。
UVA DMD 数据表要求将 DMD 阵列温度保持在 30°C 或更低,20°C 至 25°C 为理想温度。这可以通过使用液体冷却系统或热电冷却器 (TEC) 等主动冷却方法来实现。但是,必须注意避免在封装上的任何两点之间或封装上的任何点与 DMD 阵列之间引入大于 5°C 的温度梯度。
将温度和热梯度保持在数据表中定义的规格范围内有助于提高 DMD 在与能量更高的光子配合使用时的出色性能。